Danfoss logo
AK-CM 102

Kommunikationsmodul, AK-CM 102

080Z0064

Funktion: Maskinreg. till IO-förlängning, Kommunikat.: RJ 45 till regulator, Tillämpningsområde: Extra in- och utgångar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlista2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Antal per förpackningsformat16 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display framNej
Division25
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FörpackningsformatMultipack
FunktionMaskinreg. till IO-förlängning
GodkännandeC-TICKCELLC CDC TYSKcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kommunikat.RJ 45 till regulator
Material DescriptionAK-CM 102, Control, Comm. Module
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
PFAS-halt [Ja/Nej]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppI/O och kommunikationsmoduler
ProduktnamnKommunikationsmodul
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypAK-CM 102
RegulatortypKommunikationsmodul
SCIP ID nr4c942b7b-7935-4634-9988-5659251d196d
SCIP-dokumentproduktnamnAK-CM Control Comm Module-2
ServicerbarNej
TillämpningsområdeExtra in- och utgångar
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.39 Kilogram
Nettovikt0.173 Kilogram
Volym2.491 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428447348
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm