Fläkthastighetsregulator, XGE-6C
061H3160
Fabriksinställning [bar]: 28, Antal faser: 1, P-band max. [bar]: 7, Regleringsområde [bar] Pe [Min]: 22, Regleringsområde [bar] Pe [Max]: 39, Typbeteckning: XGE-6C
061H3160
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal faser | 1 |
| Antal per förpackningsformat | 50 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Compatible motors | AC fan motors |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Fabriksinställning [psig] | 406.0 psig |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | Cut Off |
| Godkännande | CE |
| Hus | STÄNGD |
| Ingående delar | Kabelkontakt |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Köldmedium | R407HR410AR449BR450AR513A |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 6C |
| Max. Arbetstryck [bar] | 47.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 681 psig |
| Max. strömutgång/fas [A] | 3 A |
| Min. hastighet, inställning [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 55 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -20 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 131 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -4 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| P-band max. [bar] | 7.0 bar |
| P-band max. [psi] | 101.0 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Elektroniska regulatorer |
| Produktnamn | Fläkthastighetsregulator |
| Produkttillbehör | Electron. control accessories |
| Produkttyp | XGE |
| Regleringsområde [bar] Pe [Max] | 39.00 bar |
| Regleringsområde [bar] Pe [Min] | 22.00 bar |
| Regleringsområde [MPa] Pe [Max] | 3.90 MPa |
| Regleringsområde [MPa] Pe [Min] | 2.20 MPa |
| Regleringsområde [psig] Pe [Max] | 566.00 psig |
| Regleringsområde [psig] Pe [Min] | 319.00 psig |
| Servicerbar | Nej |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 240 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 200 V |
| Tryck ingång ansl. std. | DIN 8906 |
| Tryck ingång ansl. typ | Flare |
| Tryck ingång Int./Exter. | Female |
| Tryckansl. noteringar | med Schrader |
| Tryckingång, ansl.storlek [tum] | 1/4 |
| Typbeteckning | XGE-6C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.272 Kilogram |
| Nettovikt | 0.19 Kilogram |
| Volym | 0.746 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275538 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |