Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4MI

Fläkthastighetsregulator, XGE-4CBI

061H3143

Fabriksinställning [bar]: 19, Antal faser: 1, P-band max. [bar]: 6, Regleringsområde [bar] Pe [Min]: 10, Regleringsområde [bar] Pe [Max]: 25, Typbeteckning: XGE-4CBI

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal faser1
Antal per förpackningsformat60 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatible motorsAC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fabriksinställning [psig]276.0 psig
FörpackningsformatIndustripack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionCut Off
GodkännandeCE
HusSTÄNGD
Identisk produkt061H3142
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP65
KöldmediumR134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4CBI I/60
Max. Arbetstryck [bar]47.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]681 psig
Max. strömutgång/fas [A]3 A
Min. hastighet, inställning [%]35%@60Hz45%@50Hz
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]55 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-20 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]131 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-4 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
P-band max. [bar]6.0 bar
P-band max. [psi]87.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppElektroniska regulatorer
ProduktnamnFläkthastighetsregulator
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypXGE
Regleringsområde [bar] Pe [Max]25.00 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min]10.00 bar
Regleringsområde [MPa] Pe [Max]2.50 MPa
Regleringsområde [MPa] Pe [Min]1.00 MPa
Regleringsområde [psig] Pe [Max]363.00 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min]145.00 psig
ServicerbarNej
Strömförsörjning [V] AC [Max]240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]200 V
Tryck ingång ansl. std.DIN 8906
Tryck ingång ansl. typFlare
Tryck ingång Int./Exter.Male
Tryckingång, ansl.storlek [tum]1/4
TypbeteckningXGE-4CBI

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.215 Kilogram
Nettovikt0.204 Kilogram
Volym0.746 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428275552
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm