Fläkthastighetsregulator, RGE
061H3050
Fabriksinställning [bar]: 16, Antal faser: 3, P-band max. [bar]: 4, Regleringsområde [bar] Pe [Max]: 28, Regleringsområde [bar] Pe [Min]: 8, Typbeteckning: RGE-Z3T4-7DS
061H3050
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal faser | 3 |
| Antal per förpackningsformat | 6 antal |
| Antal plintar [st] | 8 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Fabriksinställning [psig] | 232.0 psig |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkännande | CE |
| Hus | STÄNGD |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP54 |
| Köldmedium | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR513A |
| Längd på kapillärrör [mm] | 900 mm |
| Längd på kapillärrör [tum] | 35.4 in |
| Material Description | RGE Fan Speed Controller Z3T4-7DS |
| Max. Arbetstryck [bar] | 47.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 681 psig |
| Max. strömutgång/fas [A] | 7 A |
| Min. hastighet, inställning [%] | 35%@50Hz35%@60Hz |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -20 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 122 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -4 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| P-band max. [bar] | 4.0 bar |
| P-band max. [psi] | 58.0 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Elektroniska regulatorer |
| Produktnamn | Fläkthastighetsregulator |
| Produkttillbehör | Nej |
| Produkttyp | RGE |
| Regleringsområde [bar] Pe [Max] | 28.00 bar |
| Regleringsområde [bar] Pe [Min] | 8.00 bar |
| Regleringsområde [MPa] Pe [Max] | 2.80 MPa |
| Regleringsområde [MPa] Pe [Min] | 0.80 MPa |
| Regleringsområde [psig] Pe [Max] | 406.00 psig |
| Regleringsområde [psig] Pe [Min] | 116.00 psig |
| Servicerbar | Nej |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 240 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 200 V |
| Tryck ingång ansl. std. | DIN 8906 |
| Tryck ingång ansl. typ | Flare |
| Tryck ingång Int./Exter. | Female |
| Tryckansl. noteringar | med Schrader |
| Tryckingång, ansl.storlek [tum] | 1/4 |
| Typbeteckning | RGE-Z3T4-7DS |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.651 Kilogram |
| Nettovikt | 1.53 Kilogram |
| Volym | 4.64 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275699 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |