Danfoss logo
Connector 7p, R 5,00 mm

EKC 100; EKC 200

084B8590

Används för produkt: EKC 100; EKC 200, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 5

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat5 antal
Används för produktEKC 100EKC 200
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
Funktion7-poliga kopplingar, 5,0mm, 30st.
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionAccessorie Bag, 7 Pol Terminal, 30 pcs
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PFAS-halt [Ja/Nej]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppElectron. control accessories
ProduktnamnPlint
ProdukttypTillbehör
SCIP ID nrc7dcc93b-105f-4686-b7f9-6775e94f8d4a
SCIP-dokumentproduktnamnEKC Accessories
TypbeteckningEKC 100/200

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt396 Gram
Nettovikt390 Gram
Volym0.803 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428434263
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm