EKC 100; EKC 200
084B8588
Används för produkt: EKC 100; EKC 200, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 9
084B8588
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 9 antal |
| Används för produkt | EKC 100EKC 200 |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | 3-poliga kopplingar, 5,0mm, 30st. |
| Godkännande | CE |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Accessorie Bag, 3 Pol Terminal, 30 pcs |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| PFAS-halt [Ja/Nej] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Electron. control accessories |
| Produktnamn | Plint |
| Produkttyp | Tillbehör |
| SCIP ID nr | c7dcc93b-105f-4686-b7f9-6775e94f8d4a |
| SCIP-dokumentproduktnamn | EKC Accessories |
| Typbeteckning | EKC 100/200 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.176 Kilogram |
| Nettovikt | 0.175 Kilogram |
| Volym | 0.308 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428434287 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |