EKC 204; EKC 202
084B8565
Används för produkt: EKC 204; EKC 202, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 30
084B8565
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 30 antal |
| Används för produkt | EKC 202EKC 204 |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | Datakomm. modul LON RS485 |
| Godkännande | CECMIM |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | EKA 179A, LON-module, RS485 |
| PFAS-halt [Ja/Nej] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Electron. control accessories |
| Produktnamn | Kommunikationsmodul |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | EKA 179A |
| Ytterligare information | För EKC 202/210 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 23 Gram |
| Nettovikt | 11 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.148 Liter |
| EAN/UPC | 5702428081405 |