AK-UI55 Info
084B4195
Funktion: Fjärrdisplay, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 24
084B4195
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Antal per förpackningsformat | 24 antal |
| Används för produkt | AK-CC55 |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektförbrukning [W] | 0.1 VA |
| EPD tillgänglig | Yes |
| EU RoHS-undantagsklausul | 7(c)-I |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Funktion | Fjärrdisplay |
| Godkännande | CE |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Identisk produkt | 084B4077 |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | AK-UI55 Info Display I-Pack |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Electron. control accessories |
| Produktnamn | Display |
| Produkttyp | AK-UI55 Info |
| SCIP ID nr | c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed |
| SCIP-dokumentproduktnamn | AK-CC55,UI55 Bluetooth |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.036 Kilogram |
| Nettovikt | 0.03 Kilogram |
| Volym | 0.123 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428545273 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |