AK-OB55 LON
084B4192
Funktion: Tillvalsmodul, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 36
084B4192
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Annan RoHS-dokumentation | EAEU RoHS |
| Antal per förpackningsformat | 36 antal |
| Används för produkt | AK-CC55 |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD tillgänglig | Yes |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c)7(c)-I |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Funktion | Tillvalsmodul |
| Godkännande | CE |
| Identisk produkt | 084B4070 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Kommunikat. | LON RS-485 |
| Material Description | AK-OB55 LON Com. module I-Pack |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Electron. control accessories |
| Produktnamn | Kommunikationsmodul |
| Produkttyp | AK-OB55 LON |
| SCIP ID nr | d45a2eb3-06e0-4c3b-b220-547b875908d1 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Communication module-AK-OB55 LON |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.034 Kilogram |
| Nettovikt | 0.03 Kilogram |
| Volym | 0.334 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428557504 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |