AK-CC55 Multi Coil
084B4191
Används för produkt: AK-CC55 Multi Coil, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 36
084B4191
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 36 antal |
| Används för produkt | AK-CC55 Multi Coil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Funktion | Anslutningssats |
| Identisk produkt | 084B4067 |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Material Description | Conn.bag Multi Coil I-pack |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| PFAS-halt [Ja/Nej] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Electron. control accessories |
| Produktnamn | Plint |
| Produkttyp | Tillbehör |
| SCIP ID nr | 3216bef5-5c34-42fd-a7e1-c2b1f7c26d3c |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Connector Single Coil |
| Ytterligare information | Connectors for Multi coil |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 106 Gram |
| Nettovikt | 71 Gram |
| Volym | 0.174 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424049485 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |