AK-CC55 Compact
084B4189
Används för produkt: AK-CC55 Compact, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 48
084B4189
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 48 antal |
| Används för produkt | AK-CC55 Compact |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Funktion | Anslutningssats |
| Identisk produkt | 084B4065 |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Material Description | Conn.bag for Compact I-pack |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| PFAS-halt [Ja/Nej] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Electron. control accessories |
| Produktnamn | Plint |
| Produkttyp | Tillbehör |
| SCIP ID nr | f9178434-c654-46be-b90f-2ed659e5741d |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Conn.bag for Compact I-pack |
| Ytterligare information | Connectors for Compact |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 54 Gram |
| Nettovikt | 50 Gram |
| Volym | 0.13 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424049478 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |