Electron. control accessories, AK-UI55 3m Cable M-Pack
084B4078
Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 24
084B4078
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 24 antal |
| Används för produkt | AK-UI55 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | 3 m. kabel för AK-UI55-displayer |
| Identisk produkt | 084B4196 |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Material Description | AK-UI55 3m Cable M-Pack |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| PFAS-halt [Ja/Nej] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Electron. control accessories |
| Produktnamn | Tillbehör |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Ytterligare information | 24 pieces |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.076 Kilogram |
| Nettovikt | 0.074 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.112 Liter |
| EAN/UPC | 5702428544504 |