AK-PC; AK-CC
080Z0252
Används för produkt: AK-PC; AK-CC, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 30
080Z0252
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| 1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg | 0.003 |
| 1 Primärbatteriets vikt kg | 0.003 |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal batterier | 1 |
| Antal per förpackningsformat | 30 antal |
| Används för produkt | AK-CCAK-PC |
| Batterityp eller namn | Lithium coin cell (CR2032) |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Förpackningsformat | Multipack |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Funktion | RTC-modul för AK-CC/PC |
| Innehåller batterier | Yes |
| Material Description | AK-OB 101A, Accessory, RTC module |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Electron. control accessories |
| Produktnamn | Funktionsmodul |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | AK-OB 101A |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.032 Kilogram |
| Nettovikt | 0.02 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.143 Liter |
| EAN/UPC | 5702428077835 |