ERC V2
080N0328
Används för produkt: ERC V2, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
080N0328
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | ERC V2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Funktion | Koolkey Cable for ERC V2 |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Material Description | KoolKey cable ERC11X |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| PFAS-halt [Ja/Nej] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Electron. control accessories |
| Produktnamn | KABEL |
| Produkttyp | Tillbehör |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 40 Gram |
| Nettovikt | 37 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.127 Liter |
| EAN/UPC | 5715162508626 |