Temperaturgivare, NTC
080N0307
Funktion: Temperaturavkänning, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 150
080N0307
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 150 antal |
| Används för produkt | EET |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Funktion | Temperaturavkänning |
| Innehåller batterier | No |
| Kabellängd [m] | 1.000 m |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | NTC 10K Temperature sensor,1m |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Plintanslutningsdon | Plintblock |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Temperaturgivare |
| Produkttyp | NTC |
| SCIP ID nr | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
| SCIP-dokumentproduktnamn | NTC Temperature sensor Cable |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.027 Kilogram |
| Nettovikt | 0.022 Kilogram |
| Volym | 0.157 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162490846 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |