Tillbehör, elektr. regulator
080N0021
Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 60
080N0021
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3) |
| Antal per förpackningsformat | 60 antal |
| Används för produkt | ERC/EET |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | 7(a)7(c)-I |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | ERC/EET Parameter mass Prog. |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Material Description | EKA 201 Programming Key |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning [V] DC | 3.30 V |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Plintanslutningsdon | Bergstik 8 Pin |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Tillbehör, elektr. regulator |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | Accessory |
| SCIP ID nr | 70bf9818-a7bd-41f7-b860-236f46bce766 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | EKA 201, EKA 202, EKA 203 |
| Ytterligare information | 091X1048-2 (sample) |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 30 Gram |
| Nettovikt | 29 Gram |
| Volym | 0.126 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508428 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |