Danfoss logo
Accessory _ Packing

ERC 112

080G3397

Används för produkt: ERC 112, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 81

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat81 antal
Används för produktERC 112
Används för produktkommentarERC 112 m. JST-anslutning
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
FunktionERC, komm.kabel för Prosa
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenYes
Kabellängd [m]3.500 m
Material DescriptionComm.cable,VSD ,3.5m, IP
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppElectron. control accessories
ProduktnamnKABEL
ProdukttypTillbehör

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.118 Kilogram
Nettovikt0.062 Kilogram
Volym0.291 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428546256
Proposition 65No significant risk