ERC 11x
080G3344
Används för produkt: ERC 11x, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 108
080G3344
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 108 antal |
| Används för produkt | ERC 11x |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Funktion | Dörrgivarkabel |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kabellängd [m] | 1.000 m |
| Material Description | Door Sen. Cable, DI/S4, 1M, 0.187” conn. |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Electron. control accessories |
| Produktnamn | KABEL |
| Produkttyp | Tillbehör |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.036 Kilogram |
| Nettovikt | 0.035 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.105 Liter |
| EAN/UPC | 5702428937597 |