Sensors accessories
080G2042
Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 108
080G2042
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 108 antal |
| Används för produkt | ERC 11x |
| Används för produktkommentar | S1/S3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Funktion | Temperaturgivare |
| Innehåller batterier | No |
| Kabellängd [m] | 1.500 m |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | High Temperature NTC Sensor Cable , 1.5M |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Plintanslutningsdon | 3-polig RAST2.5 kantkontakt |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Sensors accessories |
| Produktnamn | Temperature sensor |
| Produkttyp | Accessory |
| SCIP-dokumentproduktnamn | NTC sensor Cable, High Temperature |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.041 Kilogram |
| Nettovikt | 0.039 Kilogram |
| Volym | 0.219 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428833868 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |