Danfoss logo
ACCSCS - Fans speed control

MCX-serien

080G0217

Används för produkt: MCX-serien, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 15

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat15 antal
Används för produktMCX-serien
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatMultipack
Identisk produkt080G0279
Innehåller batterierNo
Material DescriptionACCSCS Elect.Control 400VAC 8A
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppElectron. control accessories
ProduktnamnFläkthastighetsregulator
ProdukttypTillbehör
SCIP ID nr046e3ef3-1c54-437d-baec-febbe8a65a76
SCIP-dokumentproduktnamnACCSCS - Fans speed control
TypbeteckningACCSCS

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.328 Kilogram
Nettovikt2.328 Kilogram
Volym6.991 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423286089
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm