Danfoss logo
ACCPBT, Probe Pt1000, IP68, 6x40

Givare

080G0209

Används för produkt: MCX-serien, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 10

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat10 antal
Används för produktMCX-serien
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
FunktionACCPBT Pt1000, 6x40,1,5m. kabel
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenYes
Kabellängd [m]1.500 m
Material DescriptionACCPBT ProbePT1000 IP68 6x40 1.5m-I/P 10
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTemperaturgivare
ProdukttypTillbehör
TypbeteckningACCPBT

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.02 Kilogram
Nettovikt0.019 Kilogram
Volym0.12 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423284528
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens