OP-HGZ064D39Q
115N0655
Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/3/60
115N0655
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal faser (fläkt) | 1 |
| Antal faser (kompressor) | 3 |
| Antal fläktar | 2 |
| Beskrivning | OP-HGZ064D39Q |
| Compressor model | MTZ064-3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kod | Q |
| Fas | 3 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W) | 450 W |
| Fläkt, ström vid 60 Hz (A) | 3.60 A |
| Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/60 |
| Fläktdiameter (mm) | 457 mm |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Hastighetsplattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 6.85 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 230 V |
| Identisk produkt | 115F0655 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Köldmedium | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/3/60 |
| Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 200 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 2.89 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | OP-COND. UNIT HGZ064D39Q 220V/3F/60Hz |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MBP Kylkapacitet [kW] (R449A) | 10.77 kW |
| Model number | OP-HGZ064D39Q |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units |
| Produktnamn | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ D39 |
| Segmentanvändning | Medelhögt backtryck |
| Serie | Optyma™ |
| Teknik | Kolv |
| Tillämpningar | HBPMBP |
| Typ av kondensor | N8 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Version | D39 |
| VersionDescription | D39 : Optyma - standardversion + full elbox |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 143 Kilogram |
| Nettovikt | 128 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 686.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |