Danfoss logo
HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D49

OP-HJZ019D49Q

115F0370

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/3/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar1
BeskrivningOP-HJZ019D49Q
Compressor modelMTZ19-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodQ
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)200 W
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)240 W
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)1.10 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/60
Fläktdiameter (mm)355 mm
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.82 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz230 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
Kännetecken
Värde
Kompressor, strömtillförsel (V)230/3/60
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]200 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.62 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)2400 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ019D49Q
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Kylkapacitet [kW] (R449A)2.73 kW
Model numberOP-HJZ019D49Q
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ D49
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™
TeknikKolv
TillämpningarHBPMBP
Typ av kondensorD8
VersionD49
VersionDescriptionD49 : Optyma - standardversion + full elbox + fullt kompressorskydd

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt69 Kilogram
Nettovikt60 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym277.2 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm