Danfoss logo
 HGZ064 & HGM/Z072 & HGM/Z080 & HGM/Z100 D39

OP-HGZ100D39E

115F0317

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar2
BeskrivningOP-HGZ100D39E
Compressor modelMTZ100-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodE
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)375 W
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)450 W
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)2.60 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50
Fläktdiameter (mm)457 mm
Frekvens [Hz]50/60 Hz
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8.53 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]415 V
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz460 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Kompressor, strömtillförsel (V)400/3/50
Kännetecken
Värde
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]380 V
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]460 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.76 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)8800 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ100D39E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kylkapacitet [kW] (R449A)13.16 kW
Model numberOP-HGZ100D39E
Mottagningsvolym [l]14.0 L
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ D39
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™
TeknikKolv
TillämpningarHBPMBP
Typ av kondensorN8
VersionD39
VersionDescriptionD39 : Optyma - standardversion + full elbox

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt162 Kilogram
Nettovikt147 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym974.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm