OP-HJM044D49N
115F0245
Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R22, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/60
115F0245
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal faser (fläkt) | 1 |
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Antal fläktar | 1 |
| Beskrivning | OP-HJM044D49N |
| Compressor model | MT044-1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kod | N |
| Fas | 1 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) | 375 W |
| Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W) | 450 W |
| Fläkt, ström vid 60 Hz (A) | 2.60 A |
| Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/60 |
| Fläktdiameter (mm) | 457 mm |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Hastighetsplattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 230 V |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Köldmedium | R22 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/60 |
| Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 208 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Luftflöde vid 60Hz (m³/h) | 6300 m³/h |
| Material Description | CONDENSING UNIT HJM044D49N |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 6.78 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 3.7 to 7.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HJM044D49N |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units |
| Produktnamn | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ D49 |
| Segmentanvändning | Medelhögt backtryck |
| Serie | Optyma™ |
| Teknik | Kolv |
| Tillämpningar | MBP |
| Typ av kondensor | J8 |
| Version | D49 |
| VersionDescription | D49 : Optyma - standardversion + full elbox + fullt kompressorskydd |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 115 Kilogram |
| Nettovikt | 102 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 428.75 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |