Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 D39

OP-HJM056D39V

115F0161

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R22, Kompressor, strömtillförsel (V): 380/3/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar1
BeskrivningOP-HJM056D39V
Compressor modelMT056-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodV
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)375 W
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)450 W
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)2.60 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/60
Fläktdiameter (mm)457 mm
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz400 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR22
Kompressor, strömtillförsel (V)380/3/60
Kännetecken
Värde
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]380 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)6300 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM056D39V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)8.77 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM056D39V
Mottagningsvolym [l]8.0 L
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ D39
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™
TeknikKolv
TillämpningarMBP
Typ av kondensorJ8
VersionD39
VersionDescriptionD39 : Optyma - standardversion + full elbox

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt107 Kilogram
Nettovikt94 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm