Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 D39

OP-HJM044D39N

115F0151

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R22, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)1
Antal fläktar1
BeskrivningOP-HJM044D39N
Compressor modelMT044-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodN
Fas1
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)375 W
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)450 W
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)2.60 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/60
Fläktdiameter (mm)457 mm
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz230 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR22
Kompressor, strömtillförsel (V)230/1/60
Kännetecken
Värde
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]208 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)6300 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM044D39N
MBP Cooling capacity [kW] (R22)6.78 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM044D39N
Mottagningsvolym [l]8.0 L
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ D39
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™
TeknikKolv
TillämpningarMBP
Typ av kondensorJ8
VersionD39
VersionDescriptionD39 : Optyma - standardversion + full elbox

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt107 Kilogram
Nettovikt94 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm