Danfoss logo
HGM/Z125 & HGM/Z144 & HGM/Z160 D20

OP-HGZ125D20V

115F0119

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 380/3/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar2
BeskrivningOP-HGZ125D20V
Compressor modelMTZ125-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodV
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)500 W
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)600 W
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)3.50 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/60
Fläktdiameter (mm)600 mm
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)14.47 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz400 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
Kännetecken
Värde
Kompressor, strömtillförsel (V)380/3/60
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]380 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)13980 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ125D20V
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MBP Kylkapacitet [kW] (R449A)21.2 kW
Model numberOP-HGZ125D20V
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ D20
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™
TeknikKolv
TillämpningarHBPMBP
Typ av kondensorQ8
VersionD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial och/eller Slim Pack - standardversion

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt243 Kilogram
Nettovikt225 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym1600.56 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm