OP-HJZ056D20N
115F0101
Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/60
115F0101
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal faser (fläkt) | 1 |
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Antal fläktar | 1 |
| Beskrivning | OP-HJZ056D20N |
| Compressor model | MTZ56-1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kod | N |
| Fas | 1 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) | 375 W |
| Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W) | 450 W |
| Fläkt, ström vid 60 Hz (A) | 2.60 A |
| Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/60 |
| Fläktdiameter (mm) | 457 mm |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Hastighetsplattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 5.86 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 230 V |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Köldmedium | R134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/60 |
| Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 208 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 2.31 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Luftflöde vid 60Hz (m³/h) | 6300 m³/h |
| Material Description | CONDENSING UNIT HJZ056D20N |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MBP Kylkapacitet [kW] (R449A) | 9.37 kW |
| Model number | OP-HJZ056D20N |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units |
| Produktnamn | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ D20 |
| Segmentanvändning | Medelhögt backtryck |
| Serie | Optyma™ |
| Teknik | Kolv |
| Tillämpningar | HBPMBP |
| Typ av kondensor | J8 |
| Version | D20 |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial och/eller Slim Pack - standardversion |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 104 Kilogram |
| Nettovikt | 91 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 523.688 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |