Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D20

OP-HJM064D20Q

115F0043

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R22, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/3/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar1
BeskrivningOP-HJM064D20Q
Compressor modelMT64-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodQ
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)375 W
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)450 W
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)2.60 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/60
Fläktdiameter (mm)457 mm
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz230 V
Identisk produkt115F0532
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR22
Kännetecken
Värde
Kompressor, strömtillförsel (V)230/3/60
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]200 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)6300 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM064D20Q
MBP Cooling capacity [kW] (R22)9.74 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM064D20Q
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ D20
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™
TeknikKolv
TillämpningarMBP
Typ av kondensorJ8
VersionD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial och/eller Slim Pack - standardversion

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt95 Kilogram
Nettovikt90 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm