Danfoss logo
OP-MGRN171MTC25E - OP-MGRN215MTC25E - OP-MGRN271MTC25E

OP-MGRN271MTC25E

114X5782

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R407C; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
AnslutningstypLÖDNING
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar2
BeskrivningOP-MGRN271MTC25E
Bredd [mm]1500.00 mm
CE-godkändYes
Compressor modelMTZ160-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodE
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)390 W
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max]230 V
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min]207 V
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)1.78 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W)222 W
Fläktbladsstorlek (mm)560.000 mm
Fläktkåpa/typ av gallerKåpa
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkännandeCE
Godkännande av köldmediebehållareCE
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)13.46 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]440 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR507A
Kompressor, strömtillförsel (V)400/3/50
Kännetecken
Värde
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]360 V
Längd [mm]870.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Ljudnivå vid 50Hz (db(A))84 dBA
Luftflöde vid 50Hz (m³/h)10700 m³/h
Material DescriptionOP-MGRN271MTC25E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MBP Kylkapacitet [kW] (R449A)22.33 kW
Model numberOP-MGRN271MTC25E
Mottagningsvolym [l]14.0 L
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ C25
SCIP ID nr0f2157a3-6538-497a-b823-b259b0290682
SCIP-dokumentproduktnamnOPTYMA C25
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™
Spänning 50Hz [V]360 V
Spänning 50Hz [V] [Max]440 V
Suganslutning, storlek [in]1-1/8 in
TillämpningarMBP
Total höjd [mm]837.0 mm
Typ av kondensorJ7
Vätskeledningsanslutning (tum)5/8 in
VersionC25
VersionDescriptionC25 : Optyma med receiver + variabel fläkthastighet + avstängningsventil + universell tryckbrytare (KP-17WB) + flexibla slangar + elbox + vätskeledning + min. HP/LP-tryckbrytare

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt215.999 Kilogram
Nettovikt210 Kilogram
Volym1781.322 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428562744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm