Danfoss logo
OP-MCRN068MTA02E - OP-MCRN086MTA02/C25E - OP-MCRN096MTA02E - OP-MCRN108MTA02E - OP-MCRN121MTA02E - OP-MCRN136MTA02E - OP-LCQN096NTA02E - OP-LCQN108NTA02E - OP-LCQN136NTA02E

OP-MCRN086MTA02E

114X5737

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
AnslutningstypLÖDNING
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar1
BeskrivningOP-MCRN086MTA02E
Bredd [mm]1200.00 mm
CE-godkändYes
Compressor modelMTZ050-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodE
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)220 W
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max]230 V
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min]207 V
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)0.97 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W)65 W
Fläktbladsstorlek (mm)500.000 mm
Fläktkåpa/typ av gallerKåpa
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkännandeCEEAC
Godkännande av köldmediebehållareCE
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.48 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]440 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR404AR452AR513AR449AR448AR407FR407CR407AR134a
Kompressor, strömtillförsel (V)400/3/50
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]360 V
Kännetecken
Värde
Längd [mm]800.0 mm
Låst rotor, A47 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Ljudnivå vid 50Hz (db(A))84 dBA
Luftflöde vid 50Hz (m³/h)4300 m³/h
Material DescriptionOP-MCRN086MTA02E
Max. likström13.22 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kylkapacitet [kW] (R449A)6.99 kW
Model numberOP-MCRN086MTA02E
Mottagningsvolym [l]7.3 L
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ A02
SCIP ID nrdc80848b-0456-4612-8583-9052537cdae7
SCIP-dokumentproduktnamnOPTYMA A02 G7
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™
Spänning 50Hz [V]360 V
Spänning 50Hz [V] [Max]440 V
Suganslutning, storlek [in]7/8 in
TillämpningarMBP
Total höjd [mm]837.0 mm
Typ av kondensorG7
Vätskeledningsanslutning (tum)1/2 in
VersionA02
VersionDescriptionA02 : Optyma med receiver + avstängningsventil + universell tryckbrytare (KP-17WB) + flexibla slangar + elbox

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt122 Kilogram
Nettovikt112 Kilogram
Volym119.325 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428563031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm