Danfoss logo
 OP-MCRN048MTA02E/G - OP-MCRN054MTA02E/G - OP-MCRN060MTA02E/G - OP-MCRN060MTC25E

OP-MCRN054MTA02E

114X5729

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R407C; R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
AnslutningstypLÖDNING
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar1
BeskrivningOP-MCRN054MTA02E
Bredd [mm]900.00 mm
CE-godkändYes
Compressor modelMTZ032-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodE
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)155 W
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max]230 V
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min]207 V
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)0.65 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W)36 W
Fläktbladsstorlek (mm)450.000 mm
Fläktkåpa/typ av gallerKåpa
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkännandeCEEAC
Godkännande av köldmediebehållareCE
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.76 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]440 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR134aR407AR407CR407FR448AR449AR513AR404AR452AR507A
Kompressor, strömtillförsel (V)400/3/50
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]360 V
Kännetecken
Värde
Längd [mm]900.0 mm
Låst rotor, A25 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Ljudnivå vid 50Hz (db(A))74 dBA
Luftflöde vid 50Hz (m³/h)3550 m³/h
Material DescriptionOP-MCRN054MTA02E
Max. likström8.82 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kylkapacitet [kW] (R449A)4.46 kW
Model numberOP-MCRN054MTA02E
Mottagningsvolym [l]5.2 L
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ A02
SCIP ID nr79dd52a1-5ac2-474c-b3a7-28bf58cc9458
SCIP-dokumentproduktnamnOPTYMA A02 D7
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™
Spänning 50Hz [V]360 V
Spänning 50Hz [V] [Max]440 V
Suganslutning, storlek [in]5/8 in
TillämpningarMBP
Total höjd [mm]705.0 mm
Typ av kondensorD7
Vätskeledningsanslutning (tum)1/2 in
VersionA02
VersionDescriptionA02 : Optyma med receiver + avstängningsventil + universell tryckbrytare (KP-17WB) + flexibla slangar + elbox

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt90 Kilogram
Nettovikt85.828 Kilogram
Volym821.748 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428563093
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm