Danfoss logo
OP-MGME086MTA02E - OP-MGZD060MTA02D/E - OP-MGZD068MTA02D/E - OP-MGZD086MTA02D/E

OP-MGME086MTA02E

114X5250

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R22, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
AnslutningstypLÖDNING
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar2
BeskrivningOP-MGME086MTA02E
Bredd [mm]1000.00 mm
CE-godkändYes
Compressor modelMT050-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodE
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)130 W
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)190 W
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max]230 V
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min]230 V
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)0.58 A
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)0.83 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50
Fläktbladsstorlek (mm)350.000 mm
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkännandeCEEAC
Godkännande av köldmediebehållareCE
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]400 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR22
Kompressor, strömtillförsel (V)400/3/50
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]400 V
Kännetecken
Värde
Längd [mm]700.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Ljudnivå vid 50Hz (db(A))84 dBA
Luftflöde vid 50Hz (m³/h)3600 m³/h
Märklast, A8.2 A
Material DescriptionOP-MGME086MTA02E CONDENS. UNIT
Max. likström11.5 A
MBP Cooling capacity [kW] (R22)5.97 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MGME086MTA02E
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ A02
SCIP ID nr96b22093-5790-468a-8f7a-4a8a244938a6
SCIP-dokumentproduktnamnOPTYMA A02 H3
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™
Spänning 50Hz [V]400 V
Spänning 50Hz [V] [Max]400 V
Suganslutning, storlek [in]7/8 in
TeknikKolv
TillämpningarMBP
Total höjd [mm]555.0 mm
Typ av kondensorH3
Vätskeledningsanslutning (tum)1/2 in
VersionA02
VersionDescriptionA02 : Optyma med receiver + avstängningsventil + universell tryckbrytare (KP-17WB) + flexibla slangar + elbox

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt104 Kilogram
Nettovikt96.5 Kilogram
Volym644.48 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428563802
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm