Danfoss logo
 OP-MCME068MTA02D

OP-MCME068MTA02D

114X5203

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R22, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Antal faser (fläkt)3
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar1
BeskrivningOP-MCME068MTA02D
Bredd [mm]755.00 mm
Compressor modelMT040-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodD
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)135 W
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)235 W
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max]400 V
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min]400 V
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)0.44 A
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)0.50 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)400/3/50
Fläktbladsstorlek (mm)400.000 mm
Frekvens [Hz]50 Hz
Godkännande av köldmediebehållareCE
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]400 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR22
Kompressor, strömtillförsel (V)400/3/50
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]400 V
Längd [mm]700.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Kännetecken
Värde
Ljudnivå vid 50Hz (db(A))76 dBA
Luftflöde vid 50Hz (m³/h)3150 m³/h
Märklast, A7.1 A
Material DescriptionOP-MCME068MTA02D CONDENS. UNIT
Max. likström10 A
MBP Cooling capacity [kW] (R22)5.12 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCME068MTA02D
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ A02
SCIP ID nr06c82526-62ac-45b9-bd3e-b4819de24539
SCIP-dokumentproduktnamnOPTYMA A02 G4
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™
Spänning 50Hz [V]400 V
Spänning 50Hz [V] [Max]400 V
Suganslutning, storlek [in]5/8 in
TeknikKolv
TillämpningarMBP
Total höjd [mm]656.0 mm
Typ av kondensorG4
Vätskeledningsanslutning (tum)1/2 in
VersionA02
VersionDescriptionA02 : Optyma med receiver + avstängningsventil + universell tryckbrytare (KP-17WB) + flexibla slangar + elbox

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt81 Kilogram
Nettovikt73.5 Kilogram
Volym511.024 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428563987
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm