OP-MGZD215
114X5118
Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50
114X5118
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Anslutningstyp | LÖDNING |
| Antal faser (fläkt) | 1 |
| Antal faser (kompressor) | 3 |
| Antal fläktar | 2 |
| Beskrivning | OP-MGZD215MTA02E |
| Bredd [mm] | 1350.00 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Compressor model | MTZ125 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kod | E |
| Fas | 3 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) | 680 W |
| Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W) | 890 W |
| Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max] | 230 V |
| Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min] | 230 V |
| Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 3.00 A |
| Fläkt, ström vid 60 Hz (A) | 3.92 A |
| Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
| Fläktbladsstorlek (mm) | 500.000 mm |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkännande | CEEAC |
| Godkännande av köldmediebehållare | CE |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 9.65 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] | 400 V |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Köldmedium | R134aR404AR407AR407CR407FR507A |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 400/3/50 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] | 400 V |
| Längd [mm] | 820.0 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Ljudnivå vid 50Hz (db(A)) | 80 dBA |
| Luftflöde vid 50Hz (m³/h) | 9200 m³/h |
| Märklast, A | 19.3 A |
| Material Description | OP-MGZD215MTA02E CONDENS. UNIT |
| Max. likström | 27 A |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MGZD215 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units |
| Produktnamn | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ A02 (Fin and tube) |
| SCIP ID nr | d44147d9-ad8f-4331-8862-d919c54a92a0 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | OPTYMA A02 N4 |
| Segmentanvändning | Medelhögt backtryck |
| Serie | Optyma™ |
| Spänning 50Hz [V] | 400 V |
| Spänning 50Hz [V] [Max] | 400 V |
| Suganslutning, storlek [in] | 1-1/8 in |
| Teknik | Kolv |
| Tillämpningar | MBP |
| Total höjd [mm] | 759.0 mm |
| Typ av kondensor | N4 |
| Vätskeledningsanslutning (tum) | 5/8 in |
| Version | A02 |
| VersionDescription | A02 : Optyma med receiver + avstängningsventil + universell tryckbrytare (KP-17WB) + flexibla slangar + elbox |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 186.5 Kilogram |
| Nettovikt | 179 Kilogram |
| Volym | 1340.064 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428564090 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |