Danfoss logo
 OP-MGZD038MTA02D

OP-MGZD038MTA02D

114X5047

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Antal faser (fläkt)3
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar2
BeskrivningOP-MGZD038MTA02D
Bredd [mm]800.00 mm
CE-godkändYes
Compressor modelMTZ022-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodD
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)68 W
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max]400 V
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min]400 V
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)0.14 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)400/3/50
Fläktbladsstorlek (mm)300.000 mm
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkännandeCEEAC
Godkännande av köldmediebehållareCE
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.6 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]400 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR134aR404AR407AR407CR407FR507A
Kompressor, strömtillförsel (V)400/3/50
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]400 V
Längd [mm]600 mm
Kännetecken
Värde
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Ljudnivå vid 50Hz (db(A))75 dBA
Luftflöde vid 50Hz (m³/h)2800 m³/h
Märklast, A4.3 A
Material DescriptionOP-MGZD038MTA02D CONDENS. UNIT
Max. likström6 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MGZD038MTA02D
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ A02 (Fin and tube)
SCIP ID nrb377cbe4-f52b-4350-aeb5-48c1eae5fbf0
SCIP-dokumentproduktnamnOptyma A02 D3
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™
Spänning 50Hz [V]400 V
Spänning 50Hz [V] [Max]400 V
Suganslutning, storlek [in]1/2 in
TeknikKolv
TillämpningarMBP
Total höjd [mm]442.0 mm
Typ av kondensorD3
Vätskeledningsanslutning (tum)1/2 in
VersionA02
VersionDescriptionA02 : Optyma med receiver + avstängningsventil + universell tryckbrytare (KP-17WB) + flexibla slangar + elbox

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt54.5 Kilogram
Nettovikt46.8 Kilogram
Volym380.292 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424233433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm