Danfoss logo
SC15MLA04

OP-MCHC015

114X2651

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)1
Antal fläktar1
BeskrivningOP-MCHC015SCA04G
CE-godkändYes
Compressor modelSC15MLX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodG
Fas1
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)70 W
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)62 W
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max]240 V
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min]220 V
Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Max]240 V
Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Min]220 V
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)0.48 A
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)0.42 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W)18 W
Fläkt, uteffekt vid 60Hz (W)18 W
Fläktbladsstorlek (mm)300.000 mm
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkännandeCEEAC
Godkännande av köldmediebehållareUL
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz240 V
Identisk produkt114X0701
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR404AR452A
Kompressor, strömtillförsel (V)230/1/50
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]220 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Ljudnivå vid 50Hz (db(A))68 dBA
Luftflöde vid 50Hz (m³/h)1300 m³/h
Material DescriptionOP-MCHC015SCA04G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCHC015
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ A04
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™
Spänning 50Hz [V]220 V
Spänning 50Hz [V] [Max]240 V
Suganslutning, storlek [in]3/8 in
TeknikKolv
TillämpningarMBP
Typ av kondensorBG_6
Vätskeledningsanslutning (tum)1/4 in
VersionA04
VersionDescriptionA04 : Optyma A01 med Kp17WB + FSA-kit + strömkabel

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt47.5 Kilogram
Nettovikt45 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym48.544 Liter
EAN/UPC5702428565226