Danfoss logo
 OP-LCHC021SCA00G

OP-LCHC021

114X1600

Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R404A; R452A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)1
Antal fläktar1
BeskrivningOP-LCHC021SCA00G
CE-godkändYes
Compressor modelSC21CL
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodG
Fas1
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)29 W
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max]253 V
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min]207 V
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)0.18 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W)14 W
Fläktbladsstorlek (mm)300.000 mm
Fläktdiameter (mm)300 mm
Fläktkåpa/typ av gallerGaller
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkännandeCEEAC
Godkännande av köldmediebehållareCE
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz253 V
Identisk produkt114X1564
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR404AR452A
Kompressor, strömtillförsel (V)230/1/50
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]207 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.52 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Luftflöde vid 50Hz (m³/h)1150 m³/h
Märklast, A4 A
Material DescriptionOP-LCHC021SCA00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCHC021
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ A00
SCIP ID nr8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP-dokumentproduktnamnOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
SegmentanvändningLågt baktryck
SerieOptyma™
Spänning 50Hz [V]207 V
Spänning 50Hz [V] [Max]253 V
TillämpningarLBP
Typ av kondensorBG_6
VersionA00
VersionDescriptionA00 : Optyma utan ventiler och mottagare för kapillärrör

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt23 Kilogram
Nettovikt21 Kilogram
Volym94.405 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428565370
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm