Danfoss logo
Optyma Condensing Unit Version A01 for smaller systems

OP-LCQC014

114X1573

Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R404A; R452A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)1
Antal fläktar1
BeskrivningOP-LCQC014MPA01G
CE-godkändYes
Compressor modelMPT14LA
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodG
Fas1
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)55 W
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)53 W
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max]240 V
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min]220 V
Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Max]240 V
Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Min]220 V
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)0.39 A
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)0.35 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W)16 W
Fläkt, uteffekt vid 60Hz (W)16 W
Fläktbladsstorlek (mm)254.000 mm
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkännandeCEEAC
Godkännande av köldmediebehållareUL
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz240 V
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR404AR452A
Kompressor, strömtillförsel (V)230/1/50
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]220 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.45 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Ljudnivå vid 50Hz (db(A))64 dBA
Luftflöde vid 50Hz (m³/h)800 m³/h
Material DescriptionOP-LCQC014MPA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCQC014
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ A01
SegmentanvändningLågt baktryck
SerieOptyma™
Spänning 50Hz [V]220 V
Spänning 50Hz [V] [Max]240 V
Suganslutning, storlek [in]3/8 in
TeknikKolv
TillämpningarLBP
Typ av kondensorBG_4/5
Vätskeledningsanslutning (tum)1/4 in
VersionA01
VersionDescriptionA01 : Optyma med kopparrör för KP-tryckstyrning + avstängningsventiler på sug- och vätskeledningar + receiver + kopplingsbox

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt23.2 Kilogram
Nettovikt22 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym70.122 Liter
EAN/UPC5702428565394