Danfoss logo
SC10CLA00

OP-LCHC010

114X1332

Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R404A; R507A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)1
Antal fläktar1
BeskrivningOP-LCHC010SCA00G
Bredd [mm]321.00 mm
Compressor modelSC10CLX
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodG
Ersättningskod114X1304
Fas1
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)36 W
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)34 W
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max]240 V
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min]220 V
Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Max]240 V
Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Min]220 V
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)0.25 A
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)0.22 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W)10 W
Fläkt, uteffekt vid 60Hz (W)9 W
Fläktbladsstorlek (mm)230.000 mm
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkännandeEAC
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz240 V
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR404AR507A
Kompressor, strömtillförsel (V)230/1/50
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]220 V
Längd [mm]471.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Ljudnivå vid 50Hz (db(A))62 dBA
Luftflöde vid 50Hz (m³/h)620 m³/h
Material DescriptionOP-LCHC010SCA00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCHC010
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ A00
SegmentanvändningLågt baktryck
SerieOptyma™
Spänning 50Hz [V]220 V
Spänning 50Hz [V] [Max]240 V
TeknikKolv
TillämpningarLBP
Total höjd [mm]256.0 mm
Typ av kondensorBG_3
VersionA00
VersionDescriptionA00 : Optyma utan ventiler och mottagare för kapillärrör

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt19.468 Kilogram
Nettovikt19 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym59 Liter
EAN/UPC5702428565592