Danfoss logo
Optyma Condensing Unit Version A01 for smaller systems

OP-MCGC012SCA01G

114X0341

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R134a; R513A; R1234yf, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)1
Antal fläktar1
BeskrivningOP-MCGC012SCA01G
CE-godkändYes
Compressor modelSC12GX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodG
Fas1
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)36 W
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)34 W
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max]240 V
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min]220 V
Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Max]240 V
Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Min]220 V
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)0.25 A
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)0.22 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W)10 W
Fläkt, uteffekt vid 60Hz (W)9 W
Fläktbladsstorlek (mm)230.000 mm
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkännandeCEEAC
Godkännande av köldmediebehållareUL
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.57 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz240 V
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR134aR513AR1234yf
Kompressor, strömtillförsel (V)230/1/50
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]220 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Ljudnivå vid 50Hz (db(A))62 dBA
Luftflöde vid 50Hz (m³/h)620 m³/h
Material DescriptionOP-MCGC012SCA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC012SCA01G
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ A01
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™
Spänning 50Hz [V]220 V
Spänning 50Hz [V] [Max]240 V
Suganslutning, storlek [in]5/16 in
TeknikKolv
TillämpningarMBP
Typ av kondensorBG_3
Vätskeledningsanslutning (tum)1/4 in
VersionA01
VersionDescriptionA01 : Optyma med kopparrör för KP-tryckstyrning + avstängningsventiler på sug- och vätskeledningar + receiver + kopplingsbox

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt23.08 Kilogram
Nettovikt21.877 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym59.85 Liter
EAN/UPC5702428565981