Danfoss logo
OP-MCGC007NLA04G - 114X0256

OP-MCGC007NLA04G

114X0256

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R134a; R513A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser, fläkt1
Antal faser, kompressor1
Antal fläktar1
BeskrivningOP-MCGC007NLA04G
Compressor modelNL7.3MF
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodG
Fas1
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)24 W
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max]240 V
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min]220 V
Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Max]240 V
Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Min]220 V
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)0.19 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W)27 W
Fläkt, uteffekt vid 60Hz (W)5 W
Fläktbladsstorlek (mm)200.000 mm
Fläktdiameter (mm)200 mm
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkännandeCE
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.38 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]240 V
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapacitetsstyrningFast varvtal
KöldmediumR134aR513A
Kompressor, strömtillförsel (V)230/1/50
Lågt värde för spänningsområde vid 50Hz [V]220 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 1 m avstånd) [db(A)]56 dBA
Luftflöde vid 50Hz (m³/h)420 m³/h
Material DescriptionOP-MCGC007NLA04G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC007NLA04G
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ A04
SCIP ID nr8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP-dokumentproduktnamnOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™
Suganslutning, storlek [in]5/16 in
TillämpningarMBP
Typ av kondensorBG_2
Vätskeledningsanslutning (tum)1/4 in
VersionDescriptionA04 : Optyma A01 med Kp17WB + FSA-kit + strömkabel

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt19.4 Kilogram
Nettovikt19 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym33.521 Liter
EAN/UPC5715255133681