SC18CNXN0
114F4503
Segmentanvändning: Lågt baktryck; Universell; Medelhögt backtryck, Köldmedium: R290, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50
114F4503
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal faser (fläkt) | 1 |
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Antal fläktar | 1 |
| Beskrivning | SC18CNXN0 |
| Bredd [mm] | 331.00 mm |
| Compressor model | SC18CNX |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kod | G |
| Fas | 1 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) | 55 W |
| Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W) | 53 W |
| Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.39 A |
| Fläkt, ström vid 60 Hz (A) | 0.35 A |
| Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Hastighetsplattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 240 V |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Köldmedium | R290 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/50 |
| Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 220 V |
| Längd [mm] | 494.0 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | SC18CNXN0 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC18CNXN0 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units |
| Produktnamn | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ N0 |
| Segmentanvändning | Lågt baktryckMedelhögt backtryckUniversell |
| Serie | Optyma™ |
| Teknik | Kolv |
| Tillämpningar | LBP |
| Total höjd [mm] | 296.0 mm |
| Typ av kondensor | BG_4/5 |
| Version | N0 |
| VersionDescription | NO : Optyma utan ventiler och mottagare för kapillärrör |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 21.812 Kilogram |
| Nettovikt | 21.812 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 75.136 Liter |
| EAN/UPC | 5702428566353 |