Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

HRJM0500UWK000N

114N6162

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstypLÖDNING
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)1
Antal fläktar2
BeskrivningHRJM0500UWK000N
Compressor modelMLZ038T1C
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodN
Fas1
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)860 W
Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Max]240 V
Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Min]200 V
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)1.80 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/60
Fläktbladsstorlek (mm)450.000 mm
Fläktdiameter (mm)450 mm
Fläktkåpa/typ av gallerGaller
Frekvens [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.04 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz220 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KapacitetsstyrningFast varvtal
KöldmediumR134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Kompressor, strömtillförsel (V)230/1/60
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]208 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)8600 m³/h
Material DescriptionHRJM0500UWK000N MLZ038T1C LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kylkapacitet [kW] (R449A)10.17 kW
Model numberHRJM0500UWK000N
Mottagningsvolym [l]10.0 L
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnPackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim WK
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™ Slim
Suganslutning, storlek [in]7/8 in
TillämpningarMBP
Typ av kondensorN8
Vätskeledningsanslutning (tum)1/2 in
VersionDescriptionWK : WG + låg omgivningstemperatur

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt182 Kilogram
Nettovikt167 Kilogram
Volym743.522 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255122296
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm