LJJM0150UWH000Q
114N6131
Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R404A; R452A; R454C; R455A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/3/60
114N6131
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal faser (fläkt) | 1 |
| Antal faser (kompressor) | 3 |
| Antal fläktar | 1 |
| Beskrivning | LJJM0150UWH000Q |
| Compressor model | NTZ048-3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kod | Q |
| Fas | 3 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W) | 170 W |
| Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Max] | 240 V |
| Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Min] | 110 V |
| Fläkt, ström vid 60 Hz (A) | 1.20 A |
| Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/60 |
| Fläktbladsstorlek (mm) | 350.000 mm |
| Fläktdiameter (mm) | 350 mm |
| Fläktkåpa/typ av galler | Galler |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Hastighetsplattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 230 V |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Köldmedium | R404AR452AR454CR455A |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/3/60 |
| Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 200 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.27 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Luftflöde vid 60Hz (m³/h) | 2400 m³/h |
| Material Description | LJJM0150UWH000Q NTZ048-3 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | LJJM0150UWH000Q |
| Mottagningsvolym [l] | 3.0 L |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units |
| Produktnamn | Package unit |
| Produkttyp | Optyma™ Slim WH |
| Segmentanvändning | Lågt baktryck |
| Serie | Optyma™ Slim |
| Suganslutning, storlek [in] | 5/8 in |
| Tillämpningar | LBP |
| Typ av kondensor | D8 |
| Vätskeledningsanslutning (tum) | 3/8 in |
| VersionDescription | WH : WG + sugackumulator för LBP-modeller |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 96 Kilogram |
| Nettovikt | 81 Kilogram |
| Volym | 197.426 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255122098 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |