Danfoss logo
HPZP019 & HPZP022 & HPZP028 & LPZP048 & LPZP068 & HPMP019 & HPMP022 & HPMP028 & HPUS015 D20

HPUS015D20N

115F0660

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 220/1/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)1
Antal fläktar1
BeskrivningHPUS015D20N
Compressor modelMLZ015-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodN
Fas1
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)130 W
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)0.96 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/60
Fläkt, uteffekt vid 60Hz (W)130 W
Fläktbladsstorlek (mm)450.000 mm
Fläktdiameter (mm)450 mm
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.73 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz230 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapacitetsstyrningFast varvtal
KöldmediumR134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
Kännetecken
Värde
Kompressor, strömtillförsel (V)220/1/60
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]208 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.54 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)3600 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPUS015D20N
MBP Cooling capacity [kW] (R22)4.16 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kylkapacitet [kW] (R449A)4.25 kW
Model numberHPUS015D20N
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnPackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim Pack D20
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™ Slim Pack
TeknikScroll
TillämpningarMBP
Typ av kondensorC3
VersionD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial och/eller Slim Pack - standardversion

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt74 Kilogram
Nettovikt65 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym233.361 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm