OP-MSXM030MTZW05G
114X7324-B
Segmentanvändning: Lågt baktryck; Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 220-240/1/50
114X7324-B
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal faser (fläkt) | 1 |
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Antal fläktar | 1 |
| Beskrivning | OP-MSXM030MTZW05G |
| Compressor model | MTZ019-5 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kod | G |
| Fas | 1 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) | 110 W |
| Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
| Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W) | 68 W |
| Fläktbladsstorlek (mm) | 450.000 mm |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Hastighetsplattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 240 V |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Köldmedium | R452AR134aR513AR448AR449AR404A |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 220-240/1/50 |
| Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 220 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Luftflöde vid 50Hz (m³/h) | 3300 m³/h |
| Material Description | CONDENSING UNIT MSXM030MTZW05G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| Model number | OP-MSXM030MTZW05G |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units |
| Produktnamn | Package unit |
| Produkttyp | Optyma™ Slim Pack W05 |
| Segmentanvändning | Lågt baktryckMedelhögt backtryck |
| Serie | Optyma™ Slim Pack |
| Tillämpningar | MBPLBP |
| Typ av kondensor | D7 |
| Version | W05 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 85 Kilogram |
| Nettovikt | 70 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 345.453 Liter |