Danfoss logo
 OP-MSIM068/080/099/108/MLW05/W09E/G

OP-MSIM068MLW09E

114X7317

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
AnslutningstypLÖDNING
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar1
BeskrivningOP-MSIM068MLW09E
Bredd [mm]1105.00 mm
CE-godkändYes
Compressor Low pressure volume (L)3.70 L
Compressor modelMLZ030T4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodE
Fas3
Filter Drier Volume (L)0.35
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)140 W
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)1.60 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W)72 W
Fläktbladsstorlek (mm)560.000 mm
Fläktdiameter (mm)560 mm
Fläktkåpa/typ av gallerB3
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkännandeCE
Godkännande av köldmediebehållareCEEAC
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.84 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]440 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapacitetsstyrningFast varvtal
KöldmediumR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
Kompressor, strömtillförsel (V)400/3/50
Kondensorspole, invändig volym1.62 L
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]380 V
Längd [mm]464.0 mm
Kännetecken
Värde
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Ljudnivå vid 50Hz (db(A))79 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 1 m avstånd) [db(A)]68 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)]48 dBA
Luftflöde vid 50Hz (m³/h)5200 m³/h
Material DescriptionOP-MSIM068MLW09E
Max. likström14.9 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kylkapacitet [kW] (R449A)7.43 kW
Min fuse rating [A]16 A
Model numberOP-MSIM068MLW09E
Mottagningsvolym [l]6.2 L
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnPackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
Receiver typeVertical
SCIP ID nr909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP-dokumentproduktnamnOPTYMA W09
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™ Slim Pack
Spänning 50Hz [V]380 V
Spänning 50Hz [V] [Max]440 V
Suganslutning, storlek [in]3/8 in
TeknikScroll
TillämpningarMBP
Total höjd [mm]825.0 mm
Typ av kondensorG7
Vätskeledningsanslutning (tum)1/2 in
VersionW09
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack med inbyggd fläkthastighetsregulator och extern huvudbrytare
Volume (L)0.107 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt96 Kilogram
Nettovikt76 Kilogram
Volym422.994 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424592448
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm