OP-MSIM068MLW05E
114X7311
Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50
114X7311
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Anslutningstyp | LÖDNING |
| Antal faser (fläkt) | 1 |
| Antal faser (kompressor) | 3 |
| Antal fläktar | 1 |
| Beskrivning | OP-MSIM068MLW05E |
| Bredd [mm] | 1105.00 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Compressor Low pressure volume (L) | 3.70 L |
| Compressor model | MLZ030T4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kod | E |
| Fas | 3 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) | 140 W |
| Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 1.60 A |
| Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
| Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W) | 72 W |
| Fläktbladsstorlek (mm) | 560.000 mm |
| Fläktdiameter (mm) | 560 mm |
| Fläktkåpa/typ av galler | B3 |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkännande | CE |
| Godkännande av köldmediebehållare | CEEAC |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.84 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] | 440 V |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
| Köldmedium | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 400/3/50 |
| Kondensorspole, invändig volym | 1.62 L |
| Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] | 380 V |
| Längd [mm] | 464.0 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Ljudnivå vid 50Hz (db(A)) | 79 dBA |
| Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 1 m avstånd) [db(A)] | 68 dBA |
| Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)] | 48 dBA |
| Luftflöde vid 50Hz (m³/h) | 5200 m³/h |
| Material Description | OP-MSIM068MLW05E |
| Max. likström | 13 A |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Kylkapacitet [kW] (R449A) | 7.43 kW |
| Min fuse rating [A] | 16 A |
| Model number | OP-MSIM068MLW05E |
| Mottagningsvolym [l] | 6.2 L |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units |
| Produktnamn | Package unit |
| Produkttyp | Optyma™ Slim Pack W05 (A2L) |
| Receiver type | Vertical |
| SCIP ID nr | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | OPTYMA W05 |
| Segmentanvändning | Medelhögt backtryck |
| Serie | Optyma™ Slim Pack |
| Spänning 50Hz [V] | 380 V |
| Spänning 50Hz [V] [Max] | 440 V |
| Suganslutning, storlek [in] | 7/8 in |
| Teknik | Scroll |
| Tillämpningar | MBP |
| Total höjd [mm] | 825.0 mm |
| Typ av kondensor | G7 |
| Vätskeledningsanslutning (tum) | 1/2 in |
| Version | W05 |
| VersionDescription | W05 : Optyma Slim Pack - standardversion |
| Volume (L) | 0.107 L |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 96 Kilogram |
| Nettovikt | 76 Kilogram |
| Volym | 422.994 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424592387 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |